Pince à sertir Starfix pour embouts en bandes sections 0,5 à 2,5mm² - mallette avec embouts

  • Ref. 0 376 39
  • Starfix
  • LEGRAND

Starfix, pince à sertir pour embouts en bandes

496,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Mallette avec pince Starfix et assortiment d'embouts
  • Composée de :
    - 1 pince Starfix référence 037609 avec son chargeur vide
    - 120 embouts de 0,5mm²
    - 120 embouts de 0,75mm²
    - 240 embouts de 1mm²
    - 320 embouts de 1,5mm²
    - 200 embouts de 2,5mm²

Les + utilisation

Assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts

Information sur la gamme

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Embouts de câble isolés
    Oui
  • Raccordements de câbles isolés
    Non
  • Embouts de câble non isolés
    Non
  • Raccordements de câbles non isolés
    Non
  • Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre
    Non
  • Cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre
    Non
  • Avec attache autoblocante
    Non
  • Presse-étoupes
    Non
  • Avec outil
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060376390

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations