Pince à sertir 4 points Starfix pour embouts simples ou doubles unitaires sections 0,14mm² à 10mm²

  • Ref. 0 376 06
  • Starfix
  • LEGRAND

Starfix, pince à sertir 4 points pour embouts simples ou doubles unitaires

379,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Pince Starfix pour embouts sections 0,25mm² à 6mm²
  • Pince à cliquet débrayable, sertissage en bout
  • Permet le sertissage des embouts de 0,25mm² à 6mm²

Les + utilisation

Pour droitier ou gaucher

Information sur la gamme

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Adapté à Embouts de câble
  • Forme de compression Compression carrée
  • Section transversale 0.14-10 mm²
  • Plage AWG 8-26
  • Longueur 176 mm
  • Avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques) Oui
  • Finition/actionnement Mécanique
  • Inserts interchangeables Non
  • Avec retour automatique Oui
  • Force de compression 0.8-2 kN
  • EAN/Gencode 3245060376062