Barreau pour 12 blocs de jonction à vis viking 3 pas 12mm
- Ref. 0 375 42
- Viking 3
- LEGRAND
Viking 3, accessoire de liaison équipotentielle pour blocs de jonction
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Barreau pour bloc de jonction Viking3 à vis
- Pour 12 blocs pas de 12mm
- Montage frontal par vis
- Prémonté, non isolé
Les + utilisation
Liaison consécutive ou alternée
Recommandations / restrictions d’usages
- Sauf référence 037187
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.442 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.439 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Pont de connexion
- Nombre de bornes reliées 12
- Courant assigné In 76 A
- Tension 800 V
- Isolé Non
- Avec protection contre les contacts accidentels Non
- Mode de pose Filetable
- Dimension de trame 12 mm
- Couleur Autre
- EAN/Gencode 3245060375423
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste