Etrier de blindage pour bloc de jonction à vis ou ressort viking 3 pour câble diamètre 3mm à 8mm

  • Ref. 0 375 30
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, accessoire de blindage pour bloc de jonction à vis et à ressort

11,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Etrier de blindage pour bloc de jonction Viking3 à vis et à ressort
  • Pour câble Ø3mm à Ø8mm
  • Montage :
    - par pivotement sur barreau collecteur 10x3mm référence 037534
    - par vis M4 (fournie) sur plaque
    - sur rail symétrique avec référence 036469

Les + utilisation

Permet un raccordement sûr et simple du blindage des câbles

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre de câble admissible
    3-8 mm
  • Mode de pose
    Montage sur rail/direct
  • Finition du raccordement électrique
    Raccordement à ressort
  • Largeur
    13.5 mm
  • Hauteur
    26 mm
  • Température de fonctionnement
    -5-40 °C
  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060375300

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations