Préhenseur cartouche fusible 5x20 pour bloc de jonction sectionnable à vis ou ressort viking 3
Viking 3, accessoire pour bloc de jonction à vis et à ressort sectionnable
5,02 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Préhenseur cartouche fusible 5x20
- Préhenseur pour blocs ouverts à équiper références 037180 et 037280
- Ouverture manuelle
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.439 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01094FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01094EN-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Âme isolante
- EAN/Gencode 3245060375157
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Préhenseur cartouche fusible 5x20 pour bloc de jonction sectionnable à vis ou ressort viking 3
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel