Butée de blocage de support pour rails profondeur 7,5mm ou 15mm
Viking 3, accessoire pour fixation d'appareils sur rail
5,36 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Butée de blocage pour rails symétriques profondeur 15mm et symétrique EN60175 profondeur 7,5mm (sauf rail fixé sur platine) et 15mm
- Pas 10mm
- Permet de supporter un barreau pour conducteur de protection ou de blindage :
- barreau laiton référence 037300 ou 037301
- barre cuivre 12x4mm avec étriers référence 037302
- bornier IP2X avec barreau plat acier 12x2mm référence 004819
- barre cuivre 12x4mm référence 037349 ou 037389
- barreau 10x3mm de blindage référence 037534
Les + installation
Accepte les repères CAB3
Les + utilisation
Permet une parfaite cohésion des blocs de jonctions avec un montage aux extrémités des borniers
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.442 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.438 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.350 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00903FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00903EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur Gris
- Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
- Finition du verrouillage Filetable
- Matériau Plastique
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
- Largeur 10 mm
- Hauteur 51.5 mm
- Profondeur 114 mm
- EAN/Gencode 3245060375126
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel