Peigne pour 3 blocs de jonction à vis ou ressort viking 3 pas 8mm - rouge
- Ref. 0 375 07
- Viking 3
- LEGRAND
Viking 3, accessoire de liaison équipotentielle pour blocs de jonction
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Peigne pour blocs de jonction Viking3 à vis et à ressort
- Pour 3 blocs pas de 8mm
- Isolé et sécable
- Rouge
Les + installation
Montage frontal à insertion automatique, sans vis
Les + utilisation
Liaison consécutive ou alternée
Recommandations / restrictions d’usages
- Sauf référence 037192
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.442 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.439 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 042515-02 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Peigne de pontage
- Nombre de bornes reliées 3
- Courant assigné In 41 A
- Tension 800 V
- Isolé Oui
- Avec protection contre les contacts accidentels Oui
- Mode de pose Enfichable
- Dimension de trame 8 mm
- Couleur Rouge
- EAN/Gencode 3245060375072
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste