Répartiteur de puissance étagé pour cosses 250A
- Ref. 0 374 35
- LEGRAND
Répartition standard, répartiteur de puissance étagé pour cosses
292,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répartiteur de puissance 250A étagé pour cosses
- Composé de 4 barres 25x4mm équipées de :
- 1 arrivée 120mm²
- Vis M10
- 5 départs 50mm²
- Vis M8 - Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003)
- Icc crête 35kÂ
- Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V - Tension d’impulsion (Uimp) : 12kV, degré de pollution : 3 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11
Les + installation
Fixation sur rail EN 60715 symétrique avec griffe référence 037439 ou sur platine par vis M6
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.429 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.428 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de bornes de raccordement 6
- Section de conducteur max. 120 mm²
- Longueur 195 mm
- Largeur 260 mm
- Profondeur 155 mm
- Mode de pose Saillie
- Possibilité de montage en saillie Non
- Type d'entrée Câble
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Finition Autre
- Couleur Noir
- Classe de protection (IP) Autre
- Avec couverture Oui
- Fixation du couvercle Vissé
- Avec couvercle transparent Oui
- Plombable Non
- Tension d'isolement assignée (Ui) 1000 V
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Version anti-déflagration Non
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
- EAN/Gencode 3245060374358
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Répartiteur de puissance étagé pour cosses 250A
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main