Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barres cuivre plates et répartiteur 3 départs 200A

  • Ref. 0 374 03
  • LEGRAND

Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barre

14,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Connecteur 3 départs 200A
  • Se fixe sur barres cuivre plates et répartiteur référence 037400
  • Capacité :
    - 1 départ Ø5,3mm pour raccordement 1,5mm² à 6mm²
    - 2 départs Ø7,5mm pour raccordement 6mm² à 16mm²

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    200A
  • Modèle
    Profil
  • Longueur
    29mm
  • Largeur
    11.5mm
  • Hauteur
    29mm
  • Flexible
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3245060374037

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Connecteur pour dérivation des conducteurs sur barres cuivre plates et répartiteur 3 départs 200A

À associer