Répartiteur de puissance extra-plat pour cosses 250A
Répartition standard, répartiteur de puissance extra-plat pour cosses
326,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répartiteur de puissance 250A extra-plat pour cosses
- 1 arrivée 150mm² par pôle :
- 1 pôle est composé de 3 plages
- chaque plage peut recevoir : 1x70mm² ou 1x50mm² et 1x35mm², ou 2x35mm² ou 1 connecteur 3 départs référence 037403 - Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003)
- Icc crête 60kÂ
- Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11
Les + installation
Fixation sur plaque pleine ou sur platine par vis M6
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.429 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.428 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 515-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de bornes de raccordement 7
- Section de conducteur max. 150 mm²
- Longueur 165 mm
- Largeur 228 mm
- Profondeur 75.5 mm
- Mode de pose Saillie
- Possibilité de montage en saillie Non
- Type d'entrée Câble
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Finition Autre
- Couleur Noir
- Classe de protection (IP) Autre
- Avec couverture Oui
- Fixation du couvercle Vissé
- Avec couvercle transparent Oui
- Plombable Non
- Tension d'isolement assignée (Ui) 1000 V
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Version anti-déflagration Non
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
- EAN/Gencode 3245060374006
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h