Support isolant pour armoire Altis - 1 ou 4 barres cuivre par pôle jusqu'à 4000A

Altis, équipement pour armoire

549,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support isolant pour armoire Altis
  • Pour 1 à 4 barres cuivre plates par pôle jusqu'à 4000A en position alignée :
    - pour 4 barres de 50mmx5mm à 125mmx5mm
    - pour 3 barres de 50mmx10mm à 120mmx10mm

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Largeur
    94 mm
  • Hauteur
    165 mm
  • Profondeur
    775 mm
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060373931

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations