Support isolant pour armoire Altis - 1 barre cuivre 18x4mm, 25x5mm, 32x5mm, 50x5mm et 63x5mm par pôle jusqu'à 800A
Altis, équipement pour armoire
203,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Support isolant pour armoire Altis
- Pour 1 barre cuivre plate 18mmx4mm, 25mmx5mm, 32mmx5mm, 50mmx5mm et 63mmx5mm par pôle jusqu'à 800A en position inclinée pour réaliser un jeu de barres vertical latéral ou en fond d'armoire
Les + installation
Se monte :
- directement dans Altis largeur et profondeur 400mm
- sur traverse référence 047315 dans Altis largeur et profondeur 600mm
- sur traverse référence 047316 dans Altis largeur et profondeur 800mm
- sur traverse référence 047317 dans Altis largeur et profondeur 1000mm
Information sur la gamme
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.203 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix des supports jeux de barres édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.192 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.200 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.422 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041973-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Largeur 36.5 mm
- Hauteur 100 mm
- Profondeur 371 mm
- Matériau Autre
- Couleur Noir
- EAN/Gencode 3245060373900
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Déclaration constructeur
Substances réglementées
Support isolant pour armoire Altis - 1 barre cuivre 18x4mm, 25x5mm, 32x5mm, 50x5mm et 63x5mm par pôle jusqu'à 800A
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel