Connecteur 6mm² à 16mm² pour barre 12x4mm non percée réference 037349

  • Ref. 0 373 61
  • LEGRAND

Accessoire de raccordement

10,74

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Connecteur pour barre 12mm x 4mm non percée
  • 6mm² à 16mm²
  • Raccordement des conducteurs de protection

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Epaisseur des barres collectrices
    4-4 mm
  • Largeur des barres collectrices
    12-12 mm
  • Adapté à
    Rail plat
  • Section de conducteur max.
    16 mm²
  • Courant de fonctionnement nominal max. Ie
    160 A
  • Adapté à un raccordement de conducteur rond
    Oui
  • Adapté à un raccordement de conducteur secteur
    Oui
  • Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060373610

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations