Support isolant 1 barre par pôle pour barres cuivre plates en position inclinée jusqu'à 800A

  • Ref. 0 373 20
  • XL³
  • LEGRAND

Répartition standard, support isolant pour jeu de barres pour coffrets et armoires XL³

209,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support isolant pour jeu de barres pour 1 barre par pôle jusqu'à 800A
  • Pour barres cuivre plates 18x4mm, 25x5mm, 32x5mm, 50x5mm et 63x5mm en position inclinée
  • Pour coffrets et armoires XL³800 et XL³4000

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Adapté à la largeur de boîtier
    1199mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1999mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    400mm
  • Largeur
    36.5mm
  • Hauteur
    100mm
  • Profondeur
    344mm
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3245060373207

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations