Support isolant pour jeu de barres Cuivre 800A en position inclinée - pour coffrets et armoires XL³HP 630 et
Ref. 0SBXX800CU
XL³ HP
LEGRAND
Information produit
Produit disponible à partir de Avril 2025
Caractéristiques produit
Support isolant pour barres de Cuivre plates 18 x 4, 25 x 5, 32 x 5, 50 x 5 et 63 x 5mm, en position inclinée
Pour barres Cuivre jusqu'à 800 A
Pour coffrets et armoires XL³HP 630 et XL³HP 6300
Les + installation
Fixation à l'aide de vis et d'écrous à cage sur les montants fonctionnels
Les + utilisation
Utilisé pour créer un système de barres omnibus avec des barres de cuivre plates
Recommandations / restrictions d’usages
Montage possible uniquement en position intermédiaire
Information sur la gamme
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.
Caractéristiques techniques
Modèle
Set de fixation
Largeur
450 mm
Matériau
Plastique
Couleur
Gris
Sans halogène
Oui
EAN/Gencode
3414972566346
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations