Répartiteur de puissance étagé pour cosses 400A
- Ref. 0 373 08
- LEGRAND
Répartition standard, répartiteur de puissance étagé pour cosses
627,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répartiteur de puissance 400A étagé pour cosses
- Composé de 4 barres étamées 32x5mm avec protection isolante
- Composition par barre :
- alimentation 2 trous lisses Ø8,5mm (barres souples...)
- départs 21 trous M6 (cosses 70mm² maximum) - Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003) - Icc crête 42kÂ
- Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V - Tension d’impulsion (Uimp) : 12kV, degré de pollution : 3 - Tenue au fil incandescent 960°C suivant EN 60695-2-11
Les + installation
Fixation horizontale dans coffret XL³400, verticale dans gaine à câbles XL³400, verticale dans gaine à câbles interne XL³800 ou sur plaque pleine par vis M6 fournies
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.429 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.428 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041585-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de bornes de raccordement 23
- Section de conducteur max. 70mm²
- Longueur 460mm
- Largeur 270mm
- Profondeur 107mm
- Mode de pose Saillie
- Possibilité de montage en saillie Non
- Type d'entrée Câble
- Matériau Plastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Autre
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) Autre
- Avec couverture Oui
- Fixation du couvercle Vissé
- Avec couvercle transparent Oui
- Plombable Non
- Tension d'isolement assignée (Ui) 1000V
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Version anti-déflagration Non
- Pour Ex-Zone gaz Sans
- Pour poussière Ex-Zone Sans
- EAN/Gencode 3245060373085
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main