Nouveauté

Bloc de distribution horizontal étagé 400A pour cosses - 4 barres en cuivre étamé - XL³HP

  • Ref. 0RP24M400CU
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de distribution pour armoires et coffrets

fabrique-en-france
  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Composition par barre :
    - 2 trous souples Ø8.5mm (barres flexibles...)
    - 21 trous M6 (maximum 70mm² terminals)
  • Tension d'isolation selon EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 1000V
  • Tension d'impulsion (Uimp) : 12kV, degré de pollution : 3
  • Tenue du fil incandescent à 960°C selon EN 60695-2-11

Les + installation

Montage horizontal dans les armoires XL³HP630, montage vertical dans le conduit de câbles XL³HP630, ou sur plaque pleine à l'aide des vis M6 fournies

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Caractéristiques techniques

  • Nombre de bornes de raccordement
    23
  • Section de conducteur max.
    70mm²
  • Largeur
    270mm
  • Profondeur
    107mm
  • Mode de pose
    Saillie
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Type d'entrée
    Câble
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Avec couverture
    Oui
  • Fixation du couvercle
    Vissé
  • Avec couvercle transparent
    Oui
  • Plombable
    Non
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    1000V
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    2
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • EAN/Gencode
    3414972854498

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations