Poignée à 3 points de fermeture pour coffrets Marina hauteur 700mm minimum

  • Ref. 0 368 07
  • Marina
  • LEGRAND

Marina, équipement pour coffret

666,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Poignée à 3 points de fermeture pour coffrets Marina hauteur supérieure ou égale à 700mm
  • Fermeture :
    - livrée avec tringlerie réglable
    - équipée d'un demi-cylindre européen à clé 2433A
  • Autres codes clé : nous consulter

Recommandations / restrictions d’usages

  • Coffret - fermeture :- non compatible avec les coffrets Atlantic inox 316L et inox agroalimentaires

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition de poignée
    Poignée tournante
  • Manette
    Oui
  • Verrouillage à cadenas
    Non
  • Serrure à espagnolette (fermeture trois points)
    Oui
  • Type de fermeture
    Cylindre
  • EAN/Gencode
    3245060368074

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations