Porte-étiquette Linagraf pour goulotte Lina 25 pas 6mm à 6,5mm
- Ref. 0 367 02
- Lina 25
- LEGRAND
Accessoires de repérage
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Porte-étiquette Linagraf pas 6mm à 6,5mm
- Pour goulotte Lina 25
- Matière ABS
- Reçoit une étiquette adhésive
Les + installation
Se clipse sur les languettes des goulottes
Les + utilisation
Permet une identification indépendante du couvercle
Information sur la gamme
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.274 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.273 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Système d'étiquetage d'appareils
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- EAN/Gencode 3245060367022
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Porte-étiquette Linagraf pour goulotte Lina 25 pas 6mm à 6,5mm
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste