Module de centralisation et report de défauts - 9 entrées 24V à 48V alternatif ou continu

  • Ref. 0 366 35
  • Viking 3
  • LEGRAND

Module de commande permettant la synthèse de défauts d'origines diverses et leur report sur un relais instantané à 4 contacts inverseurs

269,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Module de commande centralisation et report de défauts
  • 9 entrées 24V~ ou 48V~ ou =
  • Les contacts secs sont isolés galvaniquement et permettent le report des signaux de défauts sur des systèmes de sécurité sonores, visuels, gestion technique centralisée…

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation courant alternatif
    24-48 V
  • Type de tension d'actionnement
    AC/DC
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Avec affichage LED
    Non
  • Commande manuelle
    Oui
  • Interface
    Non
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    4
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • EAN/Gencode
    3245060366353

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations