Pinceau retouche peinture anticorrosion RAL7035

Atlantic et Altis, accessoire de finition pour coffret et armoire

72,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Pinceau retouche peinture anticorrosion RAL7035
  • Autres couleurs sur demande

Les + utilisation

Permet de protéger la tôle après découpe

Information sur la gamme

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Bombe aérosol Non
  • Contenu 12 ml
  • EAN/Gencode 3245060365912