Jeu de 50 écrous cage 8,5mm avec 50 rondelles plastique et 50 vis M6
- Ref. 0 364 53
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
LCS³,équipement 19pouces
223,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Visserie de fixation 19pouces LCS³
- Jeu de 50 écrous cage, 50 rondelles plastique et 50 vis M6
- Avec écrous cage 8,5mm
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1093 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Quelle enveloppe choisir suivant les classes de corrosivité (ISO 12944-2) de l'environnement d'installation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Matériau Acier
- Type de traitement de la surface Galvanisé/électrogalvanisé
- Taille de filetage (métrique) 6
- Adapté à l'épaisseur du matériau 2.5mm
- Avec raccordement de mise à la terre Non
- EAN/Gencode 3245060364533
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main