Kit de fixation horizontale ou verticale sur poteau pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 400mm
- Ref. 0 364 47
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Atlantic, Atlantic inox et Marina, accessoire de fixation
445,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit de fixation horizontale ou verticale sur poteau pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina
- Pour coffrets largeur 400mm - Charge admissible 300kg
- Caractéristiques du kit sur poteau :
- écartement coffret/poteau = 30mm
- serrage du feuillard avec outil référence 036445 - Composé de :
- 2 traverses acier galvanisé à chaud
- 2 feuillards inox longueur 1200mm avec agrafe intégrée
- visserie
Les + installation
Fixation verticale
Les + utilisation
Permet la fixation des coffrets Atlantic, Atlantic inox, et Marina - Permet également la fixation des coffrets Hypra des coffrets P17 et des coffrets de chantier P17
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.182 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 04107202-C Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Profil de fixation
- Adapté à la largeur de boîtier 400 mm
- Adapté à la hauteur de construction du boîtier 600 mm
- Adapté à la profondeur de boîtier 250 mm
- Largeur 400 mm
- Hauteur 57 mm
- Profondeur 33 mm
- Capacité de charge max. 30 kg
- Matériau Métal
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- EAN/Gencode 3245060364472
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Kit de fixation horizontale ou verticale sur poteau pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina largeur 400mm
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main