Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret Atlantic métal - pour charge de 300kg - traitement anti-corrosion

Atlantic, accessoire pour coffret métal

49,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 pattes de fixation murales pour coffret Atlantic métal
  • Zamak RAL7035
  • Pour charge de 300kg
  • Acier avec traitement anti-corrosion haute performance

Les + utilisation

Utilisation en position verticale ou horizontale

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Set de fixation
  • Adapté à la largeur de boîtier
    1200 mm
  • Adapté à la hauteur de construction du boîtier
    1400 mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    400 mm
  • Largeur
    70.5 mm
  • Hauteur
    117 mm
  • Profondeur
    13 mm
  • Capacité de charge max.
    300 kg
  • Matériau
    Métal
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3245060364045

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations