Fil vert/jaune pour coffret ou armoire - capacité 6mm²

  • Ref. 0 363 95
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Atlantic, Altis, accessoire pour coffret métal et armoire

12,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Fil vert/jaune pour coffret ou armoire - capacité 6mm²
  • Conducteur de protection :
    - entraxe de fixation 200mm
    - Ø des trous 6,5mm

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Matériau du conducteur Autre
  • Section nominale du conducteur 6 mm²
  • Classe du conducteur Classe 2 - âme câblée rigide
  • Forme du conducteur Rond
  • Tresse Non
  • Longueur 200 mm
  • Isolé Oui
  • Avec barrettes de raccordement Non
  • Langue de raccordement percée Non
  • Avec cosses de câble Oui
  • EAN/Gencode 3245060363956