Porte interne pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 700mm et largeur 500mm - RAL7035
Atlantic, Atlantic inox et Marina, équipement pour coffret
379,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 700mm, largeur 500mm - RAL7035
- Dimensions porte :
- hauteur 642mm
- largeur 436mm
Dimensions utiles porte :
- hauteur 500mm
- largeur 360mm
Distance entre porte coffret et porte interne réglable de 42mm à 50mm pour coffrets Atlantic, supérieure à 100mm pour coffrets Marina - IPxxB - polyester chargé fibre de verre, épaisseur 4mm - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
- Quadrillage intégré sur face arrière - repérage du centre en face avant
- Ouverture à droite ou à gauche, préhension intégrée - axe charnières imperdables - 1 verrou double barre pour hauteur 400 à 600mm, 2 verrous double barre à partir de hauteur 700mm
Les + installation
Se monte directement dans coffrets Atlantic inox et Marina, avec référence 036369 dans coffrets Atlantic métal
Les + utilisation
Accepte les barillets à clé et autres empreintes
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.179 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041728-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Porte intérieure
- Finition porte à hublot Non
- Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
- Largeur 500 mm
- Hauteur 700 mm
- Profondeur 36 mm
- Finition CEM Non
- Matériau Plastique
- Finition de la surface Non traité
- Couleur Gris
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060363628
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main
Veuillez vous connecter pour accéder à votre formation en ligne.
Conditions générales d’utilisation
Chargement en cours...
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
(Service gratuit + prix d'un appel)
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h