Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 310x240x124mm avec couvercle opaque - RAL7035
- Ref. 0 359 80
- LEGRAND
Atlantic, boîtier industriel plastique, étanche, pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîtier industriel plastique - Faible profondeur - IP55 IK07 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035
- Dimensions intérieures :
- hauteur 310mm
- largeur 240mm
- profondeur 124mm - Classe II assurée par les bouchons de protection des vis de fixation (livrés)
- Faces lisses - Liberté de fixation :
- intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte
- hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)
- par pattes de fixation murale - Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat
Les + installation
Fixation des borniers IP2X en partie haute - Possibilité de fixation des équipements sur rail ou plaque pleine
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.152 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.156 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.157 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00204FR-01.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- EXB22009_Flipbook_FR_(03_2022).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Type de couverture Couvercle
- Finition du couvercle Fermé
- Type de porte Sans
- Couvercle/porte transparent(e) Non
- Avec serrure Non
- Hauteur 332mm
- Largeur 262mm
- Profondeur 132mm
- Profondeur d'encastrement 132mm
- Profondeur intérieure 124mm
- Epaisseur de matériau du boîtier 3mm
- Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 3mm
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Possibilité de montage en saillie Non
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Type de traitement de la surface Non traité
- Avec cadre/support de montage Non
- Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
- Adapté à un parafoudre Oui
- Classe de protection (IP) IP55
- Degré de protection (NEMA) 3S
- Classe de protection II
- Résistance aux chocs (IK) IK08
- Maintien de fonction Autre
- Couvercle avec décharge de pression Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40°C
- Temperature de stockage -25-70°C
- EAN/Gencode 3245060359805
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 803 01 | Axe 1/4 tour pour maintenance boîtier industriel plastique RAL7035 supérieur à 310x240mm |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Boîtier industriel plastique IP55 IK07 - 310x240x124mm avec couvercle opaque - RAL7035
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste