Plaque de montage métal épaisseur 15/10e pour boîtiers industriels 270x170mm

Atlantic et Plexo, accessoire pour boîtier industriel et boîte de dérivation

34,79

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque de montage métal pour boîtiers industriels plastique et boîtes Plexo
  • Acier galvanisé épaisseur 15/10e
  • Pour boîtiers industriels plastique et boîtes de dérivation 270mm x 170mm

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    270 mm
  • Hauteur
    170 mm
  • Profondeur
    1.5 mm
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Galvanisé
  • Couleur
    Acier inoxydable (inox)
  • EAN/Gencode
    3245060358143

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations