Jeu de 4 pattes de fixation murale pour boîtiers industriels à partir de largeur 110mm et boîtes Plexo

  • Ref. 0 358 02
  • Boîtes Plexo
  • LEGRAND

Accessoire pour boîtiers industriels et boîtes de dérivation

30,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 4 pattes de fixation murale pour boîtiers industriels plastique faibles profondeurs et boîtes de dérivation Plexo
  • Pour boîtiers à partir de largeur 110mm et boîtes Plexo
  • Livré avec visserie

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Étrier de montage
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Largeur
    132 mm
  • Hauteur
    75 mm
  • Profondeur
    20 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40 °C
  • Temperature de stockage
    -15-40 °C
  • EAN/Gencode
    3245060358020

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations