Jeu de 2 charnières pour boîtiers 130x130mm à 270x170mm et boîtes Plexo 130x130mm à 220x170mm

  • Ref. 0 358 00
  • Boîtes Plexo
  • LEGRAND

Accessoire pour boîtiers industriels et boîtes de dérivation

30,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 charnières pour boîtiers industriels plastique faibles profondeurs et boîtes de dérivation Plexo
  • Pour boîtiers industriels 130mm x 130mm à 270mm x 170mm et boîtes Plexo de 310mm x 220mm à 360mm x 270mm

Information sur la gamme

Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Charnière intérieure
    Non
  • Charnière extérieure
    Oui
  • Angle d’ouverture max.
    180 °
  • Charnière ajustable
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Finition
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3245060358006

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations