Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 300x400x120mm - RAL7035
Atlantic, boîtier industriel métal pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements sévères
242,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 - IK10
- Dimensions extérieures :
- hauteur 300mm
- largeur 400mm
- profondeur 120mm - Peinture texturée métal RAL7035 - Vis imperdables
- Equipé de 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm pour fixation des rails et des plaques pleines
- IP66 suivant les normes EN 60529 et IEC 60529 - IK10 suivant les normes EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102)
Les + installation
Boîtier réversible, 2 modes de fixation :
- fixation directe
- fixation par pattes en acier inox référence 036407
Information sur la gamme
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.154 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (p.152 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.153 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- EXB22009_Flipbook_FR_(03_2022).pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041558-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Quelle enveloppe choisir suivant les classes de corrosivité (ISO 12944-2) de l'environnement d'installation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Type de couverture Couvercle
- Finition du couvercle Fermé
- Type de porte Sans
- Couvercle/porte transparent(e) Non
- Avec serrure Non
- Hauteur 400 mm
- Largeur 300 mm
- Profondeur 120 mm
- Profondeur d'encastrement 120 mm
- Profondeur intérieure 116 mm
- Epaisseur de matériau du boîtier 0.9 mm
- Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 0.9 mm
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Possibilité de montage en saillie Non
- Matériau du boîtier/corps Acier
- Finition Revêtement par poudre
- Avec cadre/support de montage Non
- Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
- Adapté à un parafoudre Non
- Classe de protection (IP) IP66
- Classe de protection I
- Résistance aux chocs (IK) IK10
- Maintien de fonction Autre
- EAN/Gencode 3245060356118
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 300x400x120mm - RAL7035
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel