Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 IK10 - 150x200x80mm - RAL7035

Atlantic, boîtier industriel métal pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les environnements sévères

122,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Boîtier industriel Atlantic métal rectangulaire IP66 - IK10
  • Dimensions extérieures :
    - hauteur 150mm
    - largeur 200mm
    - profondeur 80mm
  • Peinture texturée métal RAL7035 - Vis imperdables
  • Equipé de 2 montants verticaux perforés au pas de 25mm pour fixation des rails et des plaques pleines
  • IP66 suivant les normes EN 60529 et IEC 60529 - IK10 suivant les normes EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102)

Les + installation

Boîtier réversible, 2 modes de fixation :
- fixation directe
- fixation par pattes en acier inox référence 036407

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Saillie
  • Type de couverture Couvercle
  • Finition du couvercle Fermé
  • Type de porte Sans
  • Couvercle/porte transparent(e) Non
  • Avec serrure Non
  • Hauteur 200 mm
  • Largeur 150 mm
  • Profondeur 80 mm
  • Profondeur d'encastrement 80 mm
  • Profondeur intérieure 76 mm
  • Epaisseur de matériau du boîtier 0.9 mm
  • Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 0.9 mm
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Possibilité de montage en saillie Non
  • Matériau du boîtier/corps Acier
  • Finition Revêtement par poudre
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Convient pour utilisation à l’extérieur Oui
  • Adapté à un parafoudre Non
  • Classe de protection (IP) IP66
  • Classe de protection I
  • Résistance aux chocs (IK) IK10
  • Maintien de fonction Autre
  • EAN/Gencode 3245060356026

Profil Environnemental Produit