Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 600x600x250mm - RAL7035

Atlantic, coffret métal pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures - Pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive

688,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret carré Atlantic métal - IP66 - IK10
  • Dimensions extérieures :
    - Hauteur 600mm
    - Largeur 600mm
    - Profondeur 250mm
    - Poids 16,3kg
  • RAL7035 - 1 porte réversible - Verrou double barre - Revêtement polyester texturé (80μm) - Plaque d'ajour basse
  • Nema 4x - Excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Charnières et axes avec traitement anti-corrosion haute performance
  • IP66 suivant norme EN 60529 et IEC 60529 - LCIE N° 17079010A - IK10 suivant norme EN 6226 et IEC 62262 (EN 50102) - Agréé cULus - TÜV

Les + utilisation

Accepte tous les accessoires Atlantic - Autocentrage des équipements

Recommandations / restrictions d’usages

  • Réglage en profondeur optionnel à partir de hauteur 600mm x largeur 600mm
  • Atténuation CEM 20dB (pour une atténuation de 40db à 50dB à 1GHz, selon dimensions, nous consulter)

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de couverture
    Porte
  • Finition du couvercle
    Fermé
  • Type de porte
    Unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Avec serrure
    Oui
  • Hauteur
    600mm
  • Largeur
    600mm
  • Profondeur
    250mm
  • Profondeur d'encastrement
    277mm
  • Profondeur intérieure
    230mm
  • Epaisseur de matériau du boîtier
    1mm
  • Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
    1.5mm
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Nombre d'ouvertures pour plaques à bride
    1
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier
  • Type de traitement de la surface
    Revêtement par poudre
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Convient pour utilisation à l’extérieur
    Oui
  • Adapté à un parafoudre
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP66
  • Classe de protection
    I
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Maintien de fonction
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060355104

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 800 95 Plaque d'ajour pour maintenance de coffret industriel Atlantic largeur 493mm
9 801 15 Porte pour maintenance de coffret industriel Atlantic 600x600mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.