Climatiseur pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire 230V 1 phase - 2000W à 1510W

  • Ref. 0 353 51
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour armoire

10220,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Climatiseur pour installation verticale
  • - Tension/Phases : 230V/1
    - L35L35 : 2000W
    - L35L50 : 1510W
  • Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
    - IP circuit intérieur : 55
    - IP circuit extérieur : 20
  • Température ambiante de fonctionnement : 20°C à 50°C
  • Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :
    - L35L35 = 0°C
    - L35L50 = -15°C

Les + installation

A installer sur panneau ou porte d'armoire

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Air/air
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz
    230-230 V
  • Type de tension
    AC
  • Avec régulation de la température
    Oui
  • Fonction maître/esclave
    Non
  • Avec fonction de chauffage
    Non
  • Puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
    2000 W
  • Largeur
    400 mm
  • Hauteur
    1000 mm
  • Profondeur
    250 mm
  • Poids du gaz (g)
    500 g
  • Code du type de gaz
    R134A
  • Contient du fluide frigorigène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060353513

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 801 66 Thermostat à affichage electronique pour climatiseur vertical et horizontal d'armoire

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.