Climatiseur pour installation verticale sur panneau ou porte d'armoire 230V 1 phase - 1600W à 1230W

  • Ref. 0 353 50
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour armoire

9585,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Climatiseur pour installation verticale
  • - Tension/Phases : 230V/1
    - L35L35 : 1600W
    - L35L50 : 1230W
  • Réglage possible de 25°C à 45°C - Circuit frigorifique étanche et isolation totale des circuits d'air intérieur et extérieur
    - IP circuit intérieur : 55
    - IP circuit extérieur : 20
  • Température ambiante de fonctionnement : 20°C à 50°C
  • Puissance frigorifique selon EN 14511 pour une différence de température (intérieur/extérieur) :
    - L35L35 = 0°C
    - L35L50 = -15°C

Les + installation

A installer sur panneau ou porte d'armoire

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Air/air
  • Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-230 V
  • Type de tension AC
  • Avec régulation de la température Oui
  • Fonction maître/esclave Non
  • Avec fonction de chauffage Non
  • Puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 1600 W
  • Largeur 400 mm
  • Hauteur 1000 mm
  • Profondeur 250 mm
  • Poids du gaz (g) 450 g
  • Code du type de gaz R134A
  • Contient du fluide frigorigène Oui
  • EAN/Gencode 3245060353506

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 801 66 Thermostat à affichage electronique pour climatiseur vertical et horizontal d'armoire

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.