Boîtier industriel plastique IP55 IK08 - 359x265x154mm avec couvercle opaque 2 verrous

  • Ref. 0 350 58
  • LEGRAND

Atlantic, boîtier industriel plastique, étanche, pour la protection des composants électriques et électroniques contre les agressions extérieures

205,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Boîtier industriel plastique - Forte profondeur - IP55 IK08 - Avec couvercle opaque - Gris RAL7035
  • Dimensions :
    - hauteur 359mm
    - largeur 265mm
    - profondeur 154mm
  • Avec charnières - 2 verrous
  • Faces lisses - Liberté de fixation :
    - intérieure : 4 trous oblongs en fond de boîte
    - hors volume de câblage aux 4 angles par vis Ø4mm (livrées)
    - par pattes de fixation murale
  • Ouverture/fermeture 1/4 de tour du couvercle par tournevis plat

Les + installation

Possibilité de fixation des équipements sur rail ou plaque pleine

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de couverture
    Couvercle
  • Finition du couvercle
    Fermé
  • Type de porte
    Sans
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Avec serrure
    Non
  • Hauteur
    359mm
  • Largeur
    265mm
  • Profondeur
    154mm
  • Profondeur d'encastrement
    162mm
  • Profondeur intérieure
    148.5mm
  • Epaisseur de matériau du boîtier
    3mm
  • Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
    3mm
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Convient pour utilisation à l’extérieur
    Oui
  • Adapté à un parafoudre
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Degré de protection (NEMA)
    3S
  • Classe de protection
    II
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Maintien de fonction
    Autre
  • Couvercle avec décharge de pression
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-40°C
  • Temperature de stockage
    -25-70°C
  • EAN/Gencode
    3245060350581

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 804 60 Lot de 20 charnières pour boîtiers industriels 265x174x154mm, 359x265x154mm et 310x240x160mm
9 804 61 Lot de 20 vis capot pour boîtiers industriels profondeur 154mm et 160mm
9 804 62 Lot de 20 charnières pour boîtiers industriels 265x174x154mm et 359x265x154mm

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.