Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034853 , 034854 et 034836
- Ref. 0 348 80
- LEGRAND
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire
600,50 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034853, 034854 et 034836
- Passage d'air par le bas
- Garantit un IP55
Les + installation
Montage possible avec réhausse
Les + utilisation
Permet la protection des ventilateurs à filtres et ouïes contre les projections d'eau à la lance
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.215 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.218 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 041985-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 358.5mm
- Hauteur 361.5mm
- Pour nombre max. de ventilateurs 1
- Matériau Acier inoxydable
- Finition de la surface Non traité
- Avec filtre incorporé Non
- Mode de pose Fixation à vis
- Classe de protection (IP) IP55
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Sans halogène Oui
- EAN/Gencode 3245060348809
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Kit de protection inox 304L pour ventilateur à filtre et ouïe références 034853 , 034854 et 034836
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main