Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
- Ref. 0 348 50
- Atlantic et Marina
- LEGRAND
Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h et 160m³/h
- Débit :
- 40m³ installé avec filtre
- 45m³ avec ouïe supplémentaire référence 034834
- 160m³ en soufflage libre
- 20m³ avec kit de protection inox - IP54-IK08 - RAL7035
- Livré avec une paire d'ouïes 150x150mm équipées - Filtre électrostatique lavable type G3 selon norme EN779
- Equipé de grilles protège-doigts - Encombrement extérieur réduit (dépassement de 7mm à 10mm)
Les + installation
Pose du ventilateur par l'extérieur du coffret ou de l'armoire - Possibilité de montage avec réhausse références 034888, 034889, 034890 pour accroître le volume de câblage dans l'enveloppe - Fixation par vis à pas rapide sur une paroi de 1mm à 4mm d'épaisseur
Recommandations / restrictions d’usages
- Possibilité d'installer une deuxième ouïe de sortie pour augmenter le débit et améliorer le balayage dans l'enveloppe
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.214 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.218 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 04168600-B Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de ventilateurs 1
- Tension de fonctionnement CA 50 Hz 230-240 V
- Tension de fonctionnement CA 60 Hz 230-240 V
- Type de tension AC
- Encastrement mural Oui
- Construit comme un ventilateur embrochable Non
- Ventilateur de circulation Non
- Ventilateur de toit Non
- Avec filtre Oui
- Flux volumique, à soufflage libre 160 m³/h
- Puissance nominale 20 W
- Classe de protection (IP) IP54
- Mode de pose Fixation à vis
- Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces) Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Largeur 150 mm
- Hauteur 150 mm
- Profondeur 70 mm
- EAN/Gencode 3245060348502
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
9 801 67 | Jeu de 5 filtres 150x150mm pour ventilation naturelle avec ouie pour armoires |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Ventilateur avec ouïe plastique débit 40m³/h avec filtre et 160m³/h soufflage libre - IP54 IK08 - RAL7035
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste