Jeu de 2 ouïes d'aération métal avec grilles IP32 IK10 - RAL7035 - 248x248mm

  • Ref. 0 348 05
  • Atlantic et Marina
  • LEGRAND

Equipement de gestion thermique pour coffret et armoire

325,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Jeu de 2 ouïes d'aération métal
  • 248mmx248mm - RAL7035
  • 2 grilles anti-insectes
  • IP32 - IK10
  • Pour ventilation naturelle

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Adapté à la profondeur de boîtier
    13 mm
  • Largeur
    248 mm
  • Hauteur
    248 mm
  • Pour nombre max. de ventilateurs
    2
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Laqué / peint
  • Avec filtre incorporé
    Oui
  • Mode de pose
    Fixation à vis
  • Classe de protection (IP)
    IP32
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060348052

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations