Tresse de masse pour coffret ou armoire - capacité 30mm²

Atlantic, Altis, accessoire pour coffret métal et armoire

24,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tresse de masse
  • Conducteur de protection pour coffret ou armoire
  • Capacité 30mm²
  • Entraxe de fixation 200mm
  • Ø des trous 8,5mm

Information sur la gamme

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau du conducteur
    Cuivre
  • Surface du conducteur
    Étamé
  • Section nominale du conducteur
    30 mm²
  • Classe du conducteur
    Classe 5 - âme souple fil fin
  • Forme du conducteur
    Plat
  • Tresse
    Oui
  • Largeur de conduite approx.
    20 mm
  • Longueur
    200 mm
  • Isolé
    Non
  • Avec barrettes de raccordement
    Non
  • Langue de raccordement percée
    Oui
  • Avec cosses de câble
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060347970

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations