Support Plexo pour bornes Nylbloc auto références 034322 , 034323 , 034325 et 034328

  • Ref. 0 343 98
  • Nylbloc
  • LEGRAND

Nylbloc auto, accessoire de fixation pour bornes de connexion sans vis

5,52

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support pour bornes Nylbloc auto
  • Reçoit jusqu'à 3 bornes de connexion sans vis Nylbloc auto
  • Fixation directe :
    - en partie haute des boîtes Plexo et boîtiers industriels plastique supérieur à 130x130mm
    - sur barreau plat 12x2mm
    - sur le fond du corps des goulottes DLP monobloc, aluminium (à partir de section 50x80mm)
  • Fixation par vis :
    - en fond des boîtes Plexo supérieures à 105x105mm
    - boîtiers industriels plastique universelle
  • Fixation sur rail avec accessoire référence 004811

Les + installation

Alvéole de test accessible

Les + utilisation

Zone de marquage par feutre référence 039598

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060343989

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations