Barrette de connexion Nylbloc avec capacité assignée 25mm² - bleu

  • Ref. 0 342 09
  • Nylbloc
  • LEGRAND

Nylbloc, barrette de connexion Nylbloc pour raccorder plusieurs fils électriques

27,46

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Barrette de connexion Nylbloc
  • Bleu - Capacité assignée 25mm² - Ø trou 7mm - Intensité maximum 101A
  • Polypropylène ignifugé (- 25°C à + 100°C) - Température ambiante de - 25°C à + 55°C (T 55)
  • 12 éléments à vis imperdables - Livrée vis dévissées
  • Conforme EN 60998-2-1 et EN 60664-1 - Utilisation sous 400V en intégration dans un ensemble ou produit répondant aux exigences de la EN 60664-1, degré de pollution 2, catégorie de surtension III - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11. ''Essais relatifs aux risques du feu'' - Tension d'isolement : 250V selon EN 60998-2-1

Information sur la gamme

Ces barrettes de connexion, appelées également domino ou sucre, permettent d'isoler ou de raccorder entre eux plusieurs conducteurs ou fils électriques. Le raccordement se fait par vis imperdables et ils sont livrés vis dévissés prêts à l'emploi. Les barrettes de connexion Nylbloc permettent de répondre aux usages standard de raccordement, avec un repérage couleur noir, blanc ou bleu.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Oui
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Bleu
  • Transparent
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060342098

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit