Borne écrou 6 pans sans patte avec capacité par borne 2x50mm²
- Ref. 0 340 34
- LEGRAND
Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre
23,04 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Borne écrou 6 pans
- Largeur fente (passage du câble) 9,5mm - Hauteur hors tout 59mm
- Avec capacité par borne 2 x 50mm²
- Sans pattes
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.811 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00003-01fr.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064U92-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
- Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble 50-50mm²
- Section de raccordement cable rigide 50-50mm²
- Section de raccordement cable souple 50-50mm²
- Finition raccordement électrique 1 Autre
- Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
- Nombre de pôles 1
- Mode de pose Autre
- Matériau du corps isolant Thermoplastique
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
- Largeur 30.8mm
- Hauteur 59mm
- Profondeur 30.8mm
- Plaque de fermeture requise Non
- Couleur Noir
- Transparent Non
- EAN/Gencode 3245060340346
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Vous aimerez aussi
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main