Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x6mm² et pas 15mm

  • Ref. 0 340 00
  • LEGRAND

Barrette de bornes, pour utilisation séparée ou dans des coffrets matière moulée

30,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Barrette de 10 bornes séparables
  • Avec pattes
  • Gris
  • Capacité par borne 2 x 6mm²
  • Pas 15mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peuvent être utilisée seule ou montée dans les coffrets références 034020, 034021 et 034022

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Finition antidéflagrante 'Ex e' Non
  • Section 6-6 mm²
  • Section 4-4 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 6-6 mm²
  • Section de raccordement cable souple 6-6 mm²
  • Courant assigné In 40 A
  • Tension 230 V
  • Finition raccordement électrique 1 Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2 Raccordement à vis
  • Nombre de pôle(s) 1
  • Nombre de positions de serrage par pôle 1
  • Mode de pose Autre
  • Matériau du corps isolant Thermoplastique
  • Température de fonctionnement -5-40 °C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 Autre
  • Largeur 161 mm
  • Hauteur 29 mm
  • Profondeur 20 mm
  • Plaque de fermeture requise Non
  • Couleur Gris
  • Transparent Non
  • EAN/Gencode 3245060340001