Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6 UTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle

  • Ref. 0 337 63
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, connecteurs RJ45 pour panneaux de brassage

55,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Lot de 6 connecteurs RJ45 haute densité catégorie 6 UTP LCS³ pour panneau de brassage droit et en angle
  • A connexion rapide sans outil
  • Conforme aux normes : ISO/IEC11801, EN50173, ANSI/TIA 568
  • Repérage T568A et T568B avec codes couleurs

Les + installation

A installer dans des cassettes pour panneaux droits ou directement dans un panneau en angle ou une boîte de distribution de zone à équiper

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

  • Modèle Jack
  • Type de connecteur RJ45 8(8)
  • Blindé Non
  • Catégorie 6
  • Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
  • Outil spécial requis Non
  • Adapté à un câble rond Oui
  • Adapté à un câble plat Non
  • Adapté à un conducteur multibrins Oui
  • Adapté à un conducteur massif Oui
  • Couleur Noir
  • Plage AWG 22-26
  • Largeur 17.5 mm
  • Hauteur 20.5 mm
  • Profondeur 48.1 mm
  • Classe de protection (IP) Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation -40-70 °C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Traitement antimicrobien Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Non
  • Mode de pose Autre
  • Diamètre de tube pour produit saillie 0-0 mm
  • Nature d'embout entrée de cable Non applicable
  • EAN/Gencode 3414970870599

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction