Cassette nue pour panneaux de brassage droits à équiper LCS³

  • Ref. 0 337 55
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, cassette pour panneaux de brassage

14,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Cassette nue cuivre MTP (compatible MPO)
  • Pour panneaux de brassage cuivre droits et panneaux modulaires fibre optique références 032140, 032175, 032176, 032177
  • Cassette coulissante extractible par simple pression
  • A équiper de connecteurs cuivre - reçoit 6 connecteurs de catégorie 5e à catégorie 8
  • Cassette MTP hautes performances, faible perte d'insertion inférieure à 0,5 dB

Les + installation

Coulissante et extractible par simple pression, permet de faciliter l'installation et la maintenance - Extraction par l'avant et par l'arrière - Polarité A/C

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • Largeur 110.6 mm
  • Hauteur 43.7 mm
  • Profondeur 327.4 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
  • Temperature de stockage -10-60 °C
  • Couleur Noir
  • Sans halogène Oui
  • Mode de pose Autre
  • EAN/Gencode 3414970870407

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction