Embout sabot pour plinthe DLP 140x35mm - blanc

  • Ref. 0 337 14
  • DLP
  • LEGRAND

DLPlus, l'embout permet la dérivation vers une plinthe et l’utilisation en sortie de convecteur avec moulure

46,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Embout sabot pour plinthe DLP
  • Pour plinthes 140mm x 35mm
  • Blanc - Hauteur 20mm
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)
  • Respect de l'indice de protection - Livré avec adaptateurs (à découper en fonction du choix de la moulure)

Les + installation

Montage par clippage/vissage sur la plinthe (platine + capot)

Les + utilisation

Permet une protection de l'extrémité de la plinthe et d'éviter les blessures - Permet la dérivation sur plinthe 40 x 20 maximum - Utilisation possible en sortie convecteur

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Capot moulé
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Finition
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60 °C
  • Largeur
    140 mm
  • Hauteur
    35 mm
  • Temperature de stockage
    -25-60 °C
  • EAN/Gencode
    3245060337148

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.839 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Embout sabot pour plinthe DLP 140x35mm - blanc

À associer