Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 320mm
Collier, pour regrouper et organiser des câbles électriques, audio/vidéo, informatique ou encore VDI
2,72 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Collier à témoin de serrage
- Largeur 15mm - Longueur 320mm - Ø de serrage maximum : 80mm - Ø de serrage minimum : 50mm
- Colliers larges avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles - Débrayables par pincement de la tête du collier
- Maintien de la lanière après serrage
- Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.805 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur de bande 15 mm
- Longueur de bande 320 mm
- Epaisseur de bande 1.5 mm
- Diamètre du faisceau 50-80 mm
- Résistance min. à la traction 100 N
- Température de fonctionnement -25-70 °C
- Température de montage -5-40 °C
- Modèle Crantage extérieur
- Fermeture à bande Languette/patte en plastique
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polyamide
- Finition Plastifié
- Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
- Sans halogène Oui
- Couleur Noir
- Transparent Non
- Fluorescent Non
- Détectable Non
- Champ d'inscription Sans
- Fermeture amovible Non
- Type de fixation Autre
- Homologation VG Non
- Homologation MIL Non
- Homologation UL Non
- Traitement antimicrobien Non
- Attache/serre-cable compatible avec Cable
- EAN/Gencode 3245060331962
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main