Collier à témoin de serrage largeur 15mm et longueur 180mm

  • Ref. 0 331 94
  • LEGRAND

Collier, pour regrouper et organiser des câbles électriques, audio/vidéo, informatique ou encore VDI

1,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Collier à témoin de serrage
  • Largeur 15mm - Longueur 180mm - Ø de serrage maximum : 35mm - Ø de serrage minimum : 15mm
  • Colliers larges avec système d'alerte breveté pour éviter le serrage excessif des câbles - Débrayables par pincement de la tête du collier
  • Maintien de la lanière après serrage
  • Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)

Page catalogue et annexes

  • Largeur de bande 15 mm
  • Longueur de bande 180 mm
  • Epaisseur de bande 1.5 mm
  • Diamètre du faisceau 15-35 mm
  • Résistance min. à la traction 100 N
  • Température de fonctionnement -25-70 °C
  • Température de montage -5-40 °C
  • Modèle Crantage extérieur
  • Fermeture à bande Languette/patte en plastique
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Finition Plastifié
  • Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Fluorescent Non
  • Détectable Non
  • Champ d'inscription Sans
  • Fermeture amovible Non
  • Type de fixation Autre
  • Homologation VG Non
  • Homologation MIL Non
  • Homologation UL Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Attache/serre-cable compatible avec Cable
  • EAN/Gencode 3245060331948