Collier auto-agrippant noir largeur 16mm et longueur 300mm

  • Ref. 0 331 87
  • LEGRAND

Collier, pour regrouper et organiser des câbles électriques, audio/vidéo, informatique ou encore VDI

4,77

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Collier auto-agrippant
  • Largeur 16mm - Longueur 300mm - Ø de serrage maximum : 80mm - Noir
  • Colliers de maintien de câbles repositionnables - Textile double face avec recto ''boucles'' et verso ''crochets''
  • Non blessants pour les câbles - Peuvent se fixer par vis ou rivets références 036644 et 036646
  • Pour le regroupement et l'organisation des câbles audio, vidéo, informatique, VDI … - Réutilisables (possibilité d'ajouter des câbles)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Largeur de bande 16 mm
  • Longueur de bande 300 mm
  • Epaisseur de bande 3 mm
  • Diamètre du faisceau 80-80 mm
  • Résistance min. à la traction 220 N
  • Température de fonctionnement -5-40 °C
  • Modèle Bande auto-agrippante
  • Fermeture à bande Fermeture auto-agrippante
  • Matériau Plastique
  • Qualité du matériau Polyamide
  • Finition Autre
  • Stable aux UV selon ASTM D6779 Oui
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Fluorescent Non
  • Détectable Non
  • Champ d'inscription Sans
  • Fermeture amovible Non
  • Type de fixation Autre
  • Homologation VG Non
  • Homologation MIL Non
  • Homologation UL Non
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
  • Traitement antimicrobien Non
  • Attache/serre-cable compatible avec Cable
  • EAN/Gencode 3245060331870